Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
RK Rose+Krieger
PROFILE TECHNOLOGY
Aluminium Standard Profiles Blocan®/ Accessories
Aluminium Functional Profiles
Aluminium special profiles / size 15
Alu profile 15x80 - Aluminium profile system
RK Rose+Krieger
...
Aluminium Functional Profiles
Aluminium special profiles / size 15
Alu profile 15x80 - Aluminium profile system
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43550000010 AluProfil 15x80, L=10
Vertical Mode
Expand Table
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Article description
ARTIKEL
Article description
TYPE
Order-no.
BEST
Profile lenghts
L [mm]
Profile lenghts
LP
Anod. coating
EL
Surface
FL [mm²]
IX [cm^4]
IY [cm^4]
WX [cm³]
WY [cm³]
Calculated weight
CNSMASSEXACT [g]
Standard delivery time of the article after receipt of order
CNSSTDDTIME
Further information on the website RK Rose + Krieger
INFOWWW
Registration No. WEEE
WEEE
eClass V 8.0
ECLASS80
Customs tariff number
WARENNUMMER
Certificate ROHS (click Icon)
ROHSWWW
1
2
AluProfil
15x80
43550000010
10
cut max. 6000mm
light colored
823
1,7
47,8
2,5
11,9
22.2
2 Weeks after receipt of order
Further information on the website RK Rose+Krieger
DE71223010
23-36-01-90
76042990
AluProfil
15x80
4355001
6000
bar … 6000 mm
light colored
823
1,7
47,8
2,5
11,9
13320
1 Week after receipt of order
Further information on the website RK Rose+Krieger
DE71223010
23-36-01-90
76042990
Pokaż skompresowany wyświetlacz (2 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
RK Rose+Krieger
- Alu profile 15x80
kolejny numer
43550000010
Shorttext
Aluminium profile system
Ostatnia aktualizacja
10.01.2025 09:09:32
Urządzenie
słowa kluczowe
Accessories
Aluminium
Aluminium Profile
Functional
Profile
SYSTEM
Standard Profiles
TECHNOLOGY
profiles
size
special profiles
Klasyfikacje
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Material
Aluminium
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-36-01-01 Profil poprzeczny (profilowy system montażowy)
Nazwa producenta
RK Rose+Krieger
23-36-01-90 Profil (profilowy system montażowy, poza klasyfikacją)
ECLASS 12.0
23-36-01-01 Strut profile (profile assembly system)
Manufacturer name
RK Rose+Krieger
23-36-01-90 Profile (profile assembly system, unspecified)
ECLASS 9.1
23-36-01-01 Strut profile (profile assembly system)
Manufacturer name
RK Rose+Krieger
23-36-01-90 Profile (profile assembly system, unspecified)